Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

Le Integral assist est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, conçue spécifiquement pour les applications d'électromobilité médicale. La roulette dispose d'un diamètre de roue de 150 mm et est dotée d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente durabilité et une performance optimale sur les surfaces hospitalières. Le corps de la roulette est fabriqué en acier et fer, garantissant une robustesse et une fiabilité exceptionnelles. Cet équipement est particulièrement adapté aux environnements médicaux exigeants, notamment les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux, ainsi que les maisons de retraite et de repos.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
EAN
4031582550412
Numéro de matériau S4
900000051
Moteur d’activation
Vitesse nominale
5 km/h
Moteur de traction
Directions de roulage
Marche avant et marche arrière
Vitesse nominale
5 km/h
Puissance nominale
92
Tension nominale
25
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Largeur totale
110.5 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
5.01 kg
Température ambiante admissible
Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l’air de 20 % à 80 %
Nom du produit
Integral assist
Type de protection
IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Drive
Matériau de la chape
Électrique
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
110.5 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
85 Shore A
Corps de roue
Acier, fer
Bandage
Polyuréthane, coulé
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Pare-fils intégré
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Moyeu moteur

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Réduction de l’absentéisme maladie
Retour sur investissement rapide grâce à moins d’absences pour maladie