Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en acier inoxydable, forte charge, intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue de 150 mm de diamètre est constituée de matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue et un moyeu lisse. La hauteur totale de l'ensemble atteint 195 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à 4 km/h et une charge statique maximale de 500 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, construction de conteneurs, systèmes électroniques, technologie de salle blanche, technologie de lutte contre l'incendie, protection incendie, construction de machines et équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
8470WOO150P63
EAN
4031582456530
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Hauteur
195 mm
Plage de température (maximale)
180 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
1809 kg
Nom du produit
Alpha stainless
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Acier Inoxydable
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Acier Inoxydable (roulettes industrielles)
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
260 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
130 mm
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
axe de roue boulonné
Roulement
Moyeu lisse
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
Résistance constante à la chaleur
Roues fabriquées en matériau résistant à la chaleur pour une utilisation dans des environnements extrêmes
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
150 mm
150 mm
Alpha stainless
8478WOO150P63 BLANCA

La roulette fixe Alpha stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation et d'un boîtier en acier inoxydable forte charge garantissant une résistance optimale. La roue présente un corps en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, avec une bande de roulement identique au corps de roue, et fonctionne avec un moyeu lisse assurant un mouvement fluide. Le diamètre de roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 195 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 500 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.

150 mm
195 mm
250 kg
150 mm
195 mm
250 kg