150 mm
Agila stainless
EAN:
4031582350494
Réf. produit :
7470PJO150P51
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtie...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Agila stainless est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en acier inoxydable standard intègre un roulement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 150 mm de diamètre combine un corps en polypropylène résistant avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 183 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas ainsi qu'aux chariots de nettoyage professionnels.