150 mm
Linea clinic load
Numéro de commande :
990038181
EAN:
4031582382518
Réf. produit :
5984UAP150R36-32S30 D 9002
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea clinic load est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige courte pour roul...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La Linea clinic load est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 155 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Cette roulette est spécialement conçue pour les applications médicales incluant les lits d'hôpital, équipements hospitaliers, équipements microscopiques, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux et tables d'opération.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital