150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
Réf. produit :
5980UAP150R05-32
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea clinic load est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution robuste pou...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea clinic load est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution robuste pour les applications médicales exigeantes. Le boîtier en polyamide intègre un roulement pivotant à double rangée de billes, renforcée ou inoxydable, garantissant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec un diamètre de roue de 150 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 400 kg. Elle est spécialement conçue pour les lits d'hôpital, équipements microscopiques, robots chirurgicaux, tables d'opération, ainsi que pour les établissements hospitaliers et maisons de retraite.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital