150 mm
Linea E-Lock
Numéro de commande :
990065701
Réf. produit :
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospi...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La Linea E-Lock est une roulette pivotante avec un système de blocage électrique conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité professionnels. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide, un matériau offrant une excellente résistance mécanique et chimique, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot, assurant une rotation fluide et durable. La roue elle-même présente un diamètre de 150 millimètres et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, garantissant une dissipation électrostatique appropriée dans les environnements sensibles. Le corps de la roue est réalisé en polyamide pour une légèreté optimale, tandis que le roulement de la roue est un roulement à billes de précision assurant une performance de roulement exceptionnelle. La hauteur totale de la roulette atteint 155 millimètres. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kilogrammes et une charge dynamique de 150 kilogrammes à une vitesse de 4 kilomètres par heure. La Linea E-Lock est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux chariots de médicaments, aux chariots de soins infirmiers, aux robots chirurgicaux, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux utilisés dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Fonctionnement efficace
Verrouillage central par simple pression d’un bouton pour un confort optimal