Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une platine rectangulaire et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, d'un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 170 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 220 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et hospitalières telles que les chariots d'anesthésie, les appareils d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de médicaments, les fauteuils de traitement, les robots chirurgicaux, ainsi qu'aux équipements de bureau et de nettoyage professionnel.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5947UAP150P50 Kick Pedal
EAN
4031582411782
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total
Largeur totale
89 mm
Capacité de charge à 3 km/h
110 kg
Capacité de charge statique
220 kg
Hauteur
170 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.25 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
8.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
61.5 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
46.5 mm
Longueur de la platine
77 mm
Largeur de la platine
67 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
56 mm
Diamètre d'encombrement
312 mm
Déport
52 mm
Rayon d'encombrement
156 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
22 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif