Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La Linea clinic est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, dont le montage direct par le fabricant de lits est recommandé pour les versions lavables. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'un corps en polyamide et d'une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant durabilité et performance. Le roulement à billes de précision inoxydable de la roue offre une résistance optimale à la corrosion, particulièrement importante dans les environnements hospitaliers. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg, tandis que sa capacité dynamique atteint 150 kg à 4 km/h ou 150 kg à 3 km/h selon les conditions d'utilisation. La Linea clinic est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C, aux scanners CT, IRM et rayons X, aux ordinateurs sur roulettes, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, aux chariots de médicaments, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de soins infirmiers, aux brancards, aux appareils à ultrasons et aux ventilateurs médicaux.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5946UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359947
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
71 mm
Capacité de charge à 3 km/h
150 kg
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
300 kg
Hauteur
155 mm
Plage de température (maximale)
40 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
1.06 kg
Nom du produit
Linea clinic
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
42 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement
254 mm
Déport
47.5 mm
Rayon d'encombrement
122.5 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
15 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Agencement des couleurs
Les couleurs peuvent être adaptées au design du produit
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Réduction du risque d’accidents
Hauteur extrêmement basse pour réduire le risque d’accidents sous les lits d’hôpital
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-34XS S30

La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, spécialement conçue pour les applications médicales. Veuillez noter que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier de la roulette est fabriqué en polyamide et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, garantissant une durabilité optimale dans les environnements humides et stériles. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 300 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est idéale pour les chariots d'anesthésie, les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les lits d'hôpital, les chariots de médicaments, les maisons de retraite et de repos, les chariots de soins infirmiers, les brancards, les appareils à ultrasons et les ventilateurs médicaux.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg