Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour une fixation stable et polyvalente. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une excellente résistance à l'usure. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur hors tout de 170 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 220 kg, garantissant des performances fiables pour les applications médicales, hospitalières et de bureau exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5941UAP150P51 Kick Pedal
EAN
4031582411614
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage directionnel
Largeur totale
89 mm
Capacité de charge à 3 km/h
110 kg
Capacité de charge statique
220 kg
Hauteur
170 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.25 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
50 mm
Longueur de la platine
90 mm
Largeur de la platine
75 mm
Chape
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
56 mm
Diamètre d'encombrement
312 mm
Déport
52 mm
Rayon d'encombrement
156 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
22 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Schéma de couleurs convivial
Pédale verte pour verrouillage directionnel et pédale rouge pour verrouillage total
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif
Ignorer la galerie de produits

Produits correspondants

Variantes
150 mm
150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

La roulette pivotante Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 170 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour diverses applications professionnelles nécessitant mobilité et résistance.

170 mm
150 mm
130 kg
170 mm
150 mm
130 kg
150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'un fitting de type trou central permettant une intégration optimale sur diverses structures de support. Le boîtier, fabriqué en polyamide, intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable du mécanisme de pivotement. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, avec un roulement à billes de précision garantissant une performance de roulement exceptionnelle. L'ensemble présente une hauteur totale de 170 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux environnements médicaux et hospitaliers. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 260 kg et une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, les arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, les lits de soins, les chariots de restauration, les ordinateurs sur roulettes, les chariots de dialyse, les chariots de médicaments, les lève-patients, les fauteuils relax, les robots chirurgicaux, les fauteuils de traitement, les appareils à ultrasons, les ventilateurs médicaux et les chariots de nettoyage professionnels, ainsi que pour les établissements hospitaliers, les maisons de retraite et les besoins de mobilisation spécifiques.

170 mm
150 mm
130 kg
170 mm
150 mm
130 kg
Variantes
150 mm
150 mm
Linea
594CUAP150P30-13

La roulette pivotante à blocage combiné Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 150 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 170 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour les applications médicales, hospitalières et de bureau exigeantes.

170 mm
150 mm
130 kg
170 mm
150 mm
130 kg