150 mm
Linea
EAN:
4031582408942
Réf. produit :
5940UAP150R05-22
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Agencement des couleurs
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde et d'un boîtier en polyamide avec roulement à billes de précision pour un pivotement fluide. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide et une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour une rotation optimale. Avec une hauteur totale de 170 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à 3 km/h et une charge statique de 260 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, lits de soins, équipements d'imagerie médicale, chariots de médicaments, mobilier de bureau, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif