Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette pivotante Linea est équipée d'une platine rectangulaire, entre-axe américain pour une fixation optimale. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, complétée par un roulement à billes de précision d'un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 170 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 220 kg, garantissant des performances fiables pour les applications médicales et professionnelles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Largeur totale
89 mm
Capacité de charge à 3 km/h
110 kg
Capacité de charge statique
220 kg
Hauteur
170 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
1.1 kg
Nom du produit
Linea
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire, entre-axe américan
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
76 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)
72 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
52 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
44.5 mm
Longueur de la platine
90 mm
Largeur de la platine
75 mm
Chape
Couleur de la chape
Gris argenté (RAL7001)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Polyamide
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
56 mm
Diamètre d'encombrement
218 mm
Déport
52 mm
Rayon d'encombrement
133 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Largeur du bandage
22 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
Surface peinte
Or, chrome ou couleurs brillantes
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
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Marquage individuel
Gravé, moulé ou imprimé
Impressions fascinantes
Capots de roues entièrement imprimables avec presque n’importe quel motif