150 mm
Integral twin load
Numéro de commande :
990066030
Réf. produit :
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Support solide
L'Integral twin load est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médica...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
L'Integral twin load est une roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé, conçue pour les applications médicales et de précision exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité spécialisés. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, lourde, offrant une robustesse et une durabilité exceptionnelles, et intègre un roulement à billes de précision au niveau du pivot pour assurer une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane, injecté, garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement de la roue est également un roulement à billes de précision, assurant des performances optimales en termes de précision et de longévité. La hauteur totale de la roulette est de 193 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les structures existantes. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 750 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications telles que les arceaux en C, les scanners CT, IRM et rayons X, les lits d'hôpital, les équipements microscopiques, les robots chirurgicaux et les tables d'opération.
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
Support fixé
Verrouillage total pour bloquer simultanément la roue et le boîtier pivotant
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Support solide
Rigidité en torsion extrême garantissant la stabilité des tables d’opération ou applications lourdes
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
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol