Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Alpha est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation et dispose d'un boîtier en tôle d'acier lourde assurant une robustesse optimale. Le mécanisme de pivotement intègre un roulement à double rangée de billes garantissant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est constituée d'un corps en aluminium recouvert d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente adhérence et une résistance à l'usure. Le roulement à billes de précision intégré à la roue assure des performances optimales en termes de fluidité et de longévité. La hauteur totale de l'ensemble atteint 195 mm, permettant une intégration aisée dans diverses configurations d'équipements. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 700 kg et une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h. La roulette Alpha trouve ses applications dans les domaines variés tels que les constructeurs automobiles OEM, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et technologie de salle blanche, la technologie de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, les armoires à outils, les équipements de transport, les équipements d'élimination des déchets et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
3470ITP150P63 convex
EAN
4031582380569
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Hauteur
195 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
2.49 kg
Nom du produit
Alpha
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
11 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
105 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)
75 mm
Longueur de la platine
137 mm
Largeur de la platine
105 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, lourde
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
260 mm
Déport
55 mm
Rayon d'encombrement
130 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Corps de roue
Aluminium
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
0 mm
Largeur du bandage
50 mm
Diamètre
150 mm