Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
L'Integral twin est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la recommandation importante que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, offrant une robustesse et une durabilité optimales, et intègre un roulement à billes de précision pour assurer un pivotement fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'une bande de roulement en polyuréthane injecté montée sur un corps en polyamide, garantissant une excellente résistance à l'usure et une performance durable. Le roulement de la roue est un roulement à billes de précision inoxydable, assurant une fiabilité accrue dans les environnements humides et stériles. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Integral twin est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, lits d'hôpital, maisons de retraite et de repos, robots chirurgicaux, tables d'opération et appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
EAN
4031582554465
Numéro de matériau S4
900000457
Attributs principaux
Certification
Testé et surveillé par TÜV Süd
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
75 mm
Capacité de charge à 4 km/h
150 kg
Capacité de charge statique
450 kg
Hauteur
175 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.82 kg
Nom du produit
Integral twin
Norme
EN12531 - Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Roulette jumelée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
70 mm
Diamètre d'encombrement
248 mm
Déport
45 mm
Rayon d'encombrement
124 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
15 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision, inoxydable
Couleur de la roue
Blanc gris (RAL9002)
Jeu de poignées
Note
Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Design primé
Récompensé par des prix prestigieux décernés par des jurys internationaux
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
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste