150 mm
Integral twin
Numéro de commande :
990061563
EAN:
4031582341591
Réf. produit :
2940USX150R05-28 7035 W
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante Integral twin est une roulette de précision conçue pour les applications médicales et hospitalières exigea...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Integral twin est une roulette de précision conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Elle est équipée d'une tige ronde destinée à être montée directement par le fabricant de lits, particulièrement pour les versions lavables. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et fiable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, conducteur d'électricité, garantissant une adhérence optimale et une dissipation électrostatique. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche, offrant une protection contre les contaminants et une durabilité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 175 mm. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 450 kg. Pour les charges dynamiques, elle peut supporter 150 kg à une vitesse de 4 km/h ou 150 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roulette est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux lits de soins, aux lits d'hôpital, aux installations hospitalières, aux maisons de retraite et de repos, aux robots chirurgicaux, aux tables d'opération et aux appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
Jeu de poignées
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques contre les décharges électrostatiques
Joint de protection
Roues avec roulements étanches pour protéger contre les éclaboussures d’eau et la saleté
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Maniabilité optimisée
Roulette double avec grande maniabilité grâce à l’effet différentiel
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Protection du plancher par répartition de charge
Deux roues répartissent la charge et minimisent les marques au sol
Protection de câble intégrée
Pousseur de câble intégré pour protéger les câbles posés au sol
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste