150 mm
Agila
Numéro de commande :
990006887
EAN:
4031582030631
Réf. produit :
2478PJP150P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabr...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire conçue pour une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un système de double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polypropylène offrant légèreté et résistance, tandis que la bande de roulement est en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. Le roulement à billes de précision intégré à la roue permet une rotation optimale et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette est de 185 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée à de nombreuses applications. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeants. La roulette Agila est particulièrement adaptée aux lits de soins, aux chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, aux installations hospitalières, aux maisons de retraite et de repos, aux chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et aux présentoirs de magasin.