150 mm
Agila
Numéro de commande :
990029492
EAN:
4031582302394
Réf. produit :
2478PJO150P50
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boî...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette fixe Agila est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée sur diverses structures. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est composée d'un moyeu lisse en polypropylène offrant légèreté et résistance, tandis que la bande de roulement est réalisée en caoutchouc thermoplastique garantissant une excellente adhérence et une usure minimale. La hauteur totale de la roulette atteint 185 mm, ce qui en fait une solution adaptée à de nombreuses applications. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements exigeants. L'Agila est particulièrement recommandée pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les applications hospitalières, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin, où fiabilité et performance sont essentielles.