150 mm
Agila
Numéro de commande :
900000291
EAN:
4031582301465
Réf. produit :
2471PJP150R05-28
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige de fixation de type rond qui assure une installation s...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige de fixation de type rond qui assure une installation stable et fiable sur diverses structures de support. Le boîtier est constitué de tôle d'acier de moyenne épaisseur et intègre un roulement à double rangée de billes, garantissant une rotation fluide et une durabilité optimale dans les environnements exigeants. La roue, d'un diamètre de 150 mm, est dotée d'un roulement à billes de précision et revêtue d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour assurer légèreté et résistance. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm, offrant une géométrie compacte adaptée aux applications mobiles. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend particulièrement appropriée pour les lits de soins, les chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, les installations hospitalières, les maisons de retraite et de repos, les chariots de nettoyage professionnels ainsi que le mobilier et les présentoirs de magasin.