150 mm
Agila
EAN:
4031582301342
Réf. produit :
2471DIK150R05-28
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriq...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Agila est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier et d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur un roulement à billes conique. Le diamètre de la roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.