Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roulette pivotante Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse. Le diamètre de la roue est de 150 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières, aux chariots de restauration, aux équipements de nettoyage professionnels et au mobilier de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2470PJO150P30-13
EAN
4031582365085
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h
100 kg
Capacité de charge statique
200 kg
Hauteur
185 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.75 kg
Nom du produit
Agila
Norme
EN12530 - Roulettes d’appareils
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
Type de fixation
Trou central
Diamètre du trou central
13 mm
Chape
Couleur de la chape
Zingué bleu
Forme de la chape
Galbée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Pivot
Double rangée de billes,
Diamètre d'encombrement
240 mm
Déport
45 mm
Rayon d'encombrement
120 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
87 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
150 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse
Jeu de poignées
Note
Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes.
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
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
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
150 mm
150 mm
Agila
2477PJO150P30-13

La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'un système de fixation par trou central, permettant un montage avec des vis standard de dimensions différentes. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, avec un moyeu lisse comme système de roulement. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 185 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières, les chariots de restauration et le mobilier professionnel.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg