150 mm
Design du couvercle
EAN:
4031582348408
Réf. produit :
2070PJP150R05-32
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Design primé
La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Integral est équipée d'une tige ronde comme système de fixation, offrant une solution de mobilité robuste et polyvalente. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polypropylène surmonté d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, garantissant une excellente adhérence et un roulement silencieux, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement optimal. Avec un diamètre de roue de 150 mm, cette roulette présente une hauteur totale de 188 mm. Elle offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 200 kg, répondant aux exigences des applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Attributs principaux
Fixation
Chape
Roue
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Couvercle individuel
La forme du couvercle du boîtier peut être personnalisée
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd
Maniabilité confortable
Franchissement facile des obstacles avec de grandes roues et des noyaux élastiques
Fonction de commutation à plusieurs niveaux
Jusqu’à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total ou mobilité libre
Réduction du nettoyage
Grâce aux surfaces principalement lisses, les roulettes se nettoient rapidement et facilement
Construction extrêmement solide
Construction extrêmement robuste