Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

L'Integral smart plus est une roulette pivotante à blocage total centralisé conçue pour les applications médicales et hospitalières exigeantes. Cette roulette est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, permettant une intégration optimale dans les systèmes de mobilité. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier légère, offrant une résistance structurelle tout en minimisant le poids, et intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et fiable du pivot. La roue présente un diamètre de 150 mm et est composée d'un corps en polyamide associé à une bande de roulement en polyuréthane injecté, garantissant une durabilité exceptionnelle et une excellente adhérence sur les surfaces hospitalières. La roue est également équipée d'un roulement à billes de précision, assurant une rotation sans à-coups et une longévité accrue. La hauteur totale de la roulette atteint 183 mm, permettant une intégration harmonieuse dans les équipements médicaux. En termes de capacité de charge, cette roulette supporte une charge statique maximale de 405 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h. L'Integral smart plus est particulièrement adaptée aux chariots d'anesthésie, aux arceaux en C pour scanners CT, IRM et rayons X, aux chariots de dialyse, aux lits d'hôpital, ainsi qu'aux applications en maisons de retraite et de repos, et aux appareils à ultrasons.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
Numéro de matériau S4
900000152
Attributs principaux
Type
Roulette pivotante à blocage total centralisé
Largeur totale
62 mm
Capacité de charge à 4 km/h
135 kg
Capacité de charge statique
405 kg
Hauteur
183 mm
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
1.13 kg
Nom du produit
Integral smart plus
Norme
similaire EN12531- Roulettes de lit d’hôpital
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Nombre de trous de fixation
4
Type de fixation
Tige courte pour roulette à blocage centralisé
Diamètre du trou central
32 mm
Longueur de la vis
51 mm
Position de la tige filetée
7 mm
Chape
Couleur de la chape
Blanc gris (RAL9002)
Forme de la chape
Capotée
Matériau de la chape
Tôle d’acier, légère
Pivot
Roulement à billes de précision
Diamètre du dôme
62 mm
Diamètre d'encombrement
230 mm
Déport
40 mm
Rayon d'encombrement
115 mm
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre
150 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Avec pare-fils
Couleur du bandage de roue
Gris ardoise (RAL7015)
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Noir graphite (RAL9011)
special-features-image
Fonctionnalités spéciales
Matériaux non dangereux
Conforme aux règlements RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Chape solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Empêche les mouvements involontaires
Verrou de roue pour fonctionnement manuel
Verrouillage central convivial
Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un levier central
Roues à faible entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un entretien minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Sécurité certifiée
Norme de performance certifiée par TÜV Süd