Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 60 mm. Le moyeu présente une longueur de 68 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure est composée d'une jante en fonte associée à une bande de roulement en polyuréthane coulé, garantissant durabilité et performance. Le système de roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 700 kg à 6 km/h ou 840 kg à 4 km/h, offrant une flexibilité adaptée à diverses vitesses de déplacement et charges de travail.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
Numéro de matériau S4
199832769
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
840 kg
Capacité de charge à 6 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
2.76 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Type de roulement
6304
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
68 mm
Largeur du bandage
60 mm
Diamètre
140 mm
Largeur du corps de roue
60 mm
Convient pour/à
bt
Pare-fils
Avec pare-fils
Roulement
Roulement à billes de précision
Couleur de la roue
Jaune miel (RAL1005)