Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Novatech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 140 mm et d'une largeur de bande de roulement de 54 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm pour l'axe. La structure est réalisée en fonte, offrant une robustesse exceptionnelle, tandis que la bande de roulement est composée de polyuréthane coulé, garantissant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 1400 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 700 kg à 6 km/h ou 840 kg à 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements de manutention intensive et aux applications nécessitant une fiabilité durable.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
FTP 140x54-Ø20 HL60
EAN
4031582346619
Numéro de matériau S4
199833009
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
840 kg
Capacité de charge à 6 km/h
700 kg
Capacité de charge statique
1400 kg
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-10 °C
Poids
3.04 kg
Nom du produit
Novatech
Norme
EN12533 - Roulettes forte charge
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Fonte
Bandage
Polyuréthane, coulé
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
60 mm
Largeur du bandage
54 mm
Diamètre
140 mm
Largeur du corps de roue
54 mm
Convient pour/à
jungheinrich_mic