140 mm
Delta
Réf. produit :
3641ITP140P63 CV bs-turn
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Construction robuste
La roulette pivotante à blocage directionnel Delta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante à blocage directionnel Delta est équipée d'une platine rectangulaire permettant une fixation sécurisée et stable. Le boîtier est constitué de tôle d'acier lourd, assurant une robustesse et une durabilité exceptionnelles dans les environnements exigeants, tandis que le roulement à billes de précision du pivot garantit une rotation fluide et fiable. La roue, d'un diamètre de 140 mm, est dotée d'un corps en aluminium et d'une bande de roulement en polyuréthane coulé, offrant une excellente résistance à l'usure et une adhérence optimale sur diverses surfaces. La roue elle-même repose sur un roulement à billes de précision, assurant une performance de roulement supérieure et une longévité accrue. La hauteur totale de l'ensemble atteint 200 mm, ce qui en fait une solution compacte et adaptée aux applications industrielles variées. Cette roulette supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant particulièrement appropriée pour les applications exigeantes telles que l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, les constructeurs automobiles OEM, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production et de plateforme, ainsi que les équipements de transport.
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
Boîtier en acier lourd pour grande capacité de charge
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Utilisation ergonomique
Roues avec résistance au roulement optimisée pour réduire l’effort de l’utilisateur
Verrouillage directionnel optimisé
Verrouillage directionnel réglable à 2x180° ou 4x90°
Construction extra-robuste
Construction soudée en acier massif pour une capacité de charge maximale
Construction robuste
Boîtier en acier extra lourd pour une grande capacité de charge
Fonction de verrouillage flexible
Utilisation de deux systèmes d’actionnement indépendants dans une seule roulette