Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roulette fixe Compacta est équipée d'une platine rectangulaire comme système de fixation, offrant une installation stable et sécurisée. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne, garantissant une résistance mécanique optimale dans les applications industrielles. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement identique au corps de roue, assurant une excellente durabilité et une résistance à l'usure. Le système de roulement utilise un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement fluide et silencieux. Avec un diamètre de roue de 14 mm et une hauteur totale de 17 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 25 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 50 kg, la rendant idéale pour les applications nécessitant un encombrement réduit.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
2198POI014P60-30x17
EAN
4031582435641
Attributs principaux
Type
Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h
25 kg
Capacité de charge statique
50 kg
Hauteur
17 mm
Plage de température (maximale)
60 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.01 kg
Nom du produit
Compacta
Norme
EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Fixation
Type de fixation
Platine rectangulaire
Diamètre des trous de la platine
4 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)
20 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)
20 mm
Longueur de la platine
30 mm
Largeur de la platine
17 mm
Chape
Forme de la chape
Anguleuse
Matériau de la chape
Tôle d’acier, moyenne
Roue
Dureté du bandage (D)
65 Shore D
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Identique au corps de roue
Largeur du bandage
14 mm
Diamètre
14 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Axe
Riveté
Roulement
Moyeu lisse avec entretoise