127 mm
Supratech
EAN:
4031582387537
Réf. produit :
UJL5x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 127 mm avec une largeur de bande de roulement de 50,8 mm, offrant une stabilité optimale lors du déplacement. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12,7 mm, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique pour assurer une durabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles, tandis que le corps de la roue est en polyamide, garantissant légèreté et robustesse. Équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise, cette roue supporte une charge statique maximale de 340 kg et une charge dynamique de 170 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux intensifs.