127 mm
Supratech
EAN:
4031582436150
Réf. produit :
PJP5x1.25-Ø9.8 HL41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 127 mm avec une largeur de bande de roulement de 31,75 mm et une longueur de moyeu de 41 mm, adaptée à un alésage d'axe de 9,8 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, offrant durabilité et résistance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.