Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Elle présente un diamètre de 127 mm avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique d'une largeur de 31,75 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 40 mm de longueur et dispose d'un alésage de 12,1 mm pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications de manutention et de mobilité.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
PJO5x1.25-Ø0.5 HL40
EAN
4031582436075
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 3 km/h
125 kg
Capacité de charge statique
250 kg
Nom du produit
Supratech
Norme
Institut des fabricants de roues et roulettes
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
77 Shore A
Corps de roue
Polypropylène
Bandage
Caoutchouc thermoplastique
Diamètre de l’alésage
12.1 mm
Longueur de moyeu
40 mm
Largeur du bandage
31.75 mm
Diamètre
127 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse