127 mm
Maxtech
EAN:
4031582436198
Réf. produit :
PAP5x1.25-Ø9.8 HL41
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 127 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 127 mm et d'une largeur de bande de roulement de 31,75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant durabilité et performance. Le moyeu mesure 41 mm de longueur avec un alésage de 9,8 mm pour l'axe, et la roue est équipée d'un roulement à billes de précision pour une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 272 kg et une charge dynamique de 136 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de manutention, les armoires à outils et diverses applications industrielles incluant l'aéronautique, l'automobile et la construction.