127 mm
Maxtech
EAN:
4031582387575
Réf. produit :
PAL5x2-Ø1/2
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 127 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 127 mm et d'une largeur de bande de roulement de 50,8 mm. Le corps est fabriqué en polypropylène, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 63,5 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12,7 mm de diamètre, et la roue est équipée d'un roulement à rouleaux avec entretoise pour assurer un fonctionnement fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 680 kg et une charge dynamique de 340 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les échafaudages et les applications dans l'industrie aérospatiale, automobile, ainsi que dans la construction de machines et de conteneurs.