Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech silent est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur, tandis que le trou d'axe dispose d'un diamètre de 8,4 mm pour assurer un montage précis. Fabriquée en polyamide, cette roue offre une construction robuste et durable. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision amorti qui garantit un fonctionnement silencieux et fluide. La bande de roulement est identique au corps de roue en polyamide, assurant une cohérence matérielle optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les applications de manutention et de mobilité industrielle.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Numéro de matériau S4
199033628
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-30 °C
Poids
0.38 kg
Nom du produit
Duratech silent
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
8.4 mm
Longueur de moyeu
45 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
40 mm
Roulement
Roulement à billes de précision, amorti
Couleur de la roue
Blanc naturel