Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Duratech est une roue polyamide conçue pour les roulettes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 43 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux et offre une capacité de charge statique de 600 kg, ainsi qu'une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de roue en polyamide. La roue Duratech est destinée à diverses applications incluant les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques et la technologie de salle blanche, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les roll-conteneurs, le mobilier et les présentoirs de magasin, ainsi que les équipements de transport.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UOR125x43-Ø20 HL 58 TFR
EAN
4031582392975
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
300 kg
Capacité de charge statique
600 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.48 kg
Nom du produit
Duratech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
75 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Identique au corps de roue
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
43 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux