125 mm
Duratech
EAN:
4031582442816
Réf. produit :
UOP125x40-Ø8 HL45
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible entretien
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeu...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 45 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau également utilisé pour la bande de roulement, assurant durabilité et performance. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue est destinée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.