125 mm
Duratech
EAN:
4031582419023
Réf. produit :
UOO125x43-Ø12 HL 58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm e...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 43 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle optimale. Le moyeu lisse présente une longueur de 58 mm et un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les essieux standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier commercial et les équipements de transport.