125 mm
Duratech
EAN:
4031582442724
Réf. produit :
UOO125x40-Ø20 HL58
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Duratech est une roue destinée aux applications de roulettes, conçue pour offrir des performances fiables dans des envir...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Duratech est une roue destinée aux applications de roulettes, conçue pour offrir des performances fiables dans des environnements exigeants. Avec un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de roulement de 40 mm, cette roue présente des dimensions compactes et efficaces. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un alésage de 20 mm de diamètre. Fabriquée en polyamide, la bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle et une durabilité optimale. La roue Duratech supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle convient particulièrement aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologies de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.