Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique non marquant vulcanisé, tandis que le corps est en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Elastech est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, systèmes de navettes automatisées, constructeurs automobiles OEM, chariots de restauration, construction de conteneurs, technologie de lutte contre l'incendie, construction de machines, systèmes logistiques postaux, chariots de production, chariots de nettoyage professionnels, roll-conteneurs, échafaudages, armoires à outils, équipements de transport et établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UFR125x40-Ø20 Blue
EAN
4031582436686
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.42 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
64 Shore A
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44.4 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
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
Roulement silencieux
Versions de roues souples pour un environnement de travail silencieux
Transport à faibles vibrations
Roues extra souples avec bonnes propriétés d’amortissement