Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 15 mm de diamètre. La bande de roulement est constituée de caoutchouc élastique noir vulcanisé, tandis que le corps est fabriqué en polyamide pour assurer durabilité et légèreté. La roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue trouve ses applications dans les systèmes AMR, les systèmes de navettes automatisées, la construction automobile OEM, les chariots de restauration, la construction de conteneurs, les technologies de lutte contre l'incendie, la construction de machines, les systèmes logistiques postaux, les chariots de production, les chariots de nettoyage professionnels, les roll-conteneurs, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements de transport et les établis.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UER125x40-Ø15 HL58
EAN
4031582442878
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
250 kg
Capacité de charge statique
500 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-20 °C
Poids
0.43 kg
Nom du produit
Elastech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé
Diamètre de l’alésage
15 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux