125 mm
Maxtech
EAN:
4031582416565
Réf. produit :
UAR125x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu présente une longueur de 58 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour un montage standard. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. La roue Maxtech est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, de machines, de chariots de production, d'échafaudages, d'armoires à outils, d'équipements d'élimination des déchets, d'établis et d'équipements de transport.