125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442533
Réf. produit :
UAR125x40-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h. Équipée de roulements à rouleaux, elle est particulièrement adaptée aux industries aérospatiale, automobile, céramique et verre, ainsi qu'aux applications de construction de conteneurs, construction de machines, chariots de production, échafaudages, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.