125 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199030960
EAN:
4031582323160
Réf. produit :
UAR 125x38-Ø12
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 38 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, garantissant une durabilité et une adhérence optimales. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux environnements de manutention intensifs.