Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Fichiers CAO

La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La structure est composée d'un corps en polyamide offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté pour assurer une adhérence optimale et une durabilité prolongée. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux garantissant une rotation fluide et fiable. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail intensifs et aux applications de manutention exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Numéro de matériau S4
199034174
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
200 kg
Capacité de charge statique
400 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-25 °C
Poids
0.27 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (A)
92 Shore A
Dureté du bandage (D)
42 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
12 mm
Longueur de moyeu
44 mm
Largeur du bandage
32 mm
Diamètre
125 mm
Largeur du corps de roue
32 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Roulements rouleaux
Couleur de la roue
Blanc naturel