125 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199007012
EAN:
4031582323146
Réf. produit :
UAR 125x32-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, offrant une excellente résistance mécanique, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, garantissant une durabilité optimale et une adhérence fiable. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12 mm, permettant une intégration facile sur les châssis de roulettes standards. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et précise. En termes de capacité de charge, la roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend idéale pour les environnements industriels nécessitant une fiabilité et une performance élevées.