125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442571
Réf. produit :
UAP125x40-Ø20 HL60 BURDEOS
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps est fabriqué en polyamide robuste, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté pour assurer une durabilité et une résistance optimales. La roue est équipée d'un roulement à billes de précision et présente un alésage d'axe de 20 mm avec un moyeu de 60 mm de longueur. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à 6 km/h ou de 300 kg à 4 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications dans l'industrie aérospatiale, les équipements aéroportuaires, la construction automobile OEM, la fabrication de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les chariots de production et de plateforme, les échafaudages, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.