125 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199034205
EAN:
4031582322965
Réf. produit :
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu présente une longueur de 60 mm avec un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration optimale sur les axes standard. La structure combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant durabilité et performance. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter 300 kg à une vitesse de 6 km/h ou 300 kg à 4 km/h selon les conditions d'utilisation. Cette conception robuste en fait une solution fiable pour les applications de manutention et de mobilité industrielle.