Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, assurant une durabilité et une résistance optimales. Le moyeu lisse présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 700 kg et une charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les chariots de production, les équipements de transport, les armoires à outils, les établis et les applications dans l'industrie aérospatiale, l'équipement aéroportuaire, la construction automobile, la fabrication de céramique et de verre, la construction de conteneurs, la construction de machines, les échafaudages et les équipements d'élimination des déchets.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Code article
Numéro d’article
UAO125x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442304
Attributs principaux
Type
Roue
Capacité de charge à 4 km/h
350 kg
Capacité de charge statique
700 kg
Plage de température (maximale)
80 °C
Plage de température (minimale)
-40 °C
Poids
0.39 kg
Nom du produit
Maxtech
Norme
EN12532 - roulette de manutention
Conducteur d’électricité
Inoxydable
Roue
Dureté du bandage (D)
60 Shore D
Corps de roue
Polyamide
Bandage
Polyuréthane, injecté
Diamètre de l’alésage
20 mm
Longueur de moyeu
58 mm
Largeur du bandage
40 mm
Diamètre
125 mm
Pare-fils
Sans pare-fils
Roulement
Moyeu lisse