125 mm
Maxtech
EAN:
4031582452846
Réf. produit :
UAD125x40-Ø12 HL44,4
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, tandis que la bande de roulement est en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure. L'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm, avec une longueur de moyeu de 44,4 mm. La roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable assurant une rotation fluide et durable. Elle supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h. Cette roue convient particulièrement aux industries aérospatiale, automobile, céramique, construction de conteneurs, construction de machines, ainsi qu'aux chariots de production, échafaudages, armoires à outils et équipements de transport.