125 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199064271
EAN:
4031582322781
Réf. produit :
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Le moyeu mesure 58 mm de longueur avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La structure combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, assurant durabilité et performance. Équipée de roulements à rouleaux inoxydables, cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements corrosifs et les applications nécessitant une fiabilité exceptionnelle.