125 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199034191
EAN:
4031582322767
Réf. produit :
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roue Maxtech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 32 mm. Le moyeu mesure 44 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement est fabriquée en polyuréthane injecté, offrant une excellente résistance à l'usure et une durabilité optimale, tandis que le corps de la roue est constitué de polyamide pour assurer une légèreté et une rigidité appropriées. Cette roue est équipée de roulements à rouleaux en acier inoxydable, garantissant une rotation fluide et une fiabilité accrue en environnement humide ou corrosif. La capacité de charge statique atteint 400 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de transport intensif.