125 mm
Basetech
EAN:
4031582442670
Réf. produit :
POR125x40-Ø12 HL44,4 NEGRA
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Roues à faible usure
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, dotée d'un corps en polypropylène et ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fiches techniques
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, dotée d'un corps en polypropylène et d'une bande de roulement de 40 mm de largeur identique au matériau du corps. Le moyeu présente une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux assurant une rotation fluide et durable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend particulièrement adaptée aux applications exigeantes telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin ou les présentoirs commerciaux.